Dotykový panel - TP 3121T - 2700921

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 barev , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 a uživatelský software: Visu+ / AX OPC Server. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích
  • K dostání displej ve velikostech od 14,5 cm (5,7") do 30,7 cm (12")
  • Rozšířitelné externí kartou CF
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí

Obchodní data

Objednací klíč 2700921
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585637
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,500 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť