Inline svorka funkce - IB IL RS UNI-PAC - 2700893

Komunikační svorka Inline, pro sériový přenos dat, kompletní s příslušenstvím (připojovací konektor a popisovací pole), 1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-485/422 nebo RS-232

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.

Vaše výhody

  • Sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232, RS-422 a RS-485
  • Podpora různých protokolů
  • Přenosovou rychlost lze nastavit do 250000 Baudů
  • Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
  • Parametrizace přes procesní data nebo PCP
  • Šířka procesních dat je nastavitelná přes DIP přepínač: 7, 15 nebo 31 slov

Obchodní data

Objednací klíč 2700893
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 172 (C-6-2017)
GTIN 4046356657129
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,135 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť