Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH GHS 12G/8-L3 - 2700787

Gigabitový modulární přepínač, koncová stanice s integrovanou funkcí směrování

Gigabitový modulární přepínač Ethernet s osmi sloty RJ 45 10/100/1000 MBit/s a čtyřmi porty SFP 1000 MBit/s, rozšířitelný o jednu rozšiřující stanici až na 28 portů, s integrovanou funkcí routingu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Gigabitový modulární přepínač je výkonový řízený přepínač, který modulárně i flexibilně pokrývá potřebu portů průmyslových aplikací. Podporuje k tomu všechny běžné gigabitové a rychlé ethernetové přenosové standardy, standardní protokoly IT, ale i automatizační protokoly PROFINET a EtherNet/IP.
Pro použití v produkční páteřní síti je přepínač FL SWITCH GHS 12G/8 první přepínač, který integruje 12 gigabitové porty a dále povoluje připevnění modulů rozhraní až 16 dalších portů 100 Mbit/s. S integrovanou licencí Layer 3 lze přepínač nakonfigurovat jako router. Přepínač GHS se dá směrovat až do 28 různých podsítí. Pomocí VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) se dá používat i jako redundantní Router.

Vaše výhody

  • Přípojka připojovacích médií s polním osazováním jako POF, HCS a GI HCS
  • Rychlé a snadné možnosti konfigurace na místě s novou ovládací/zobrazovací jednotkou
  • Bezpečnost v automatizační síti podle IEEE 802.1X
  • Napojení gigabitového skleněného vlákna přes zásuvné moduly FL SFP
  • Integrovaná funkce routing
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700787
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 421 (C-6-2017)
GTIN 4046356647144
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,700 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť