Řídicí jednotka - RFC 460R PN 3TX - 2700784

Vysoce použitelný Remote Field Controller s redundantní funkcí, Ethernet 3x 10/100, řadič PROFINET, krytí IP20, výměnná paměť parametrů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vysoce dostupný Remote Field Controller pro sítě PROFINET
Jedná-li se o vysoce dostupnou, decentrální a modulární automatizaci, jsou jednotky Remote Field Controller (RFC) s inteligencí řízení IEC-61131, technologií redundance a připojením k síti ideálním řešením. Díky integrované funkci redundance na bázi optických vláken snížíte prostoje zařízení, pracujete hospodárně a navíc zabráníte nebezpečím - například v tunelech nebo na letištích.

Vaše výhody

  • RFC 460R PN 3TX přesvědčí:
  • Jednoduché uvedení do provozu a automatická konfigurace všech redundantních funkcí díky technologii AutoSync
  • Proces bez přerušení při výpadku nebo výměně řídicí jednotky
  • Optimální integrace přístrojů díky standardu PROFINET, redundance pro Vaši síť Ethernet zabezpečenou do budoucnosti
  • Displej s vysokým rozlišením: pro zobrazení stavových a chybových hlášení jako jasný text
  • Vizualizace bez přerušení - díky serveru OPC schopnému redundance
  • Vzdálenost až 80 km mezi řídicími jednotkami prostřednictvím optických kabelů, s optimalizovanými náklady díky výměnným SFP modulům
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700784
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 87 (C-6-2017)
GTIN 4046356640589
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,093 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť