Svorky Inline - IB IL AO 2/UI-PAC - 2700775

Inline, Analogová výstupní svornice, Analogové výstupy: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 2 analogové výstupní signály
  • Připojení aktorů 2vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2700775
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 167 (C-6-2017)
GTIN 4046356639965
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,066 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť