An error occured while your request was computed

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pneumatický počítač zaznamenává objemový proud podle ISO 2533. Tím odpadají korektury při kolísání teplot nebo tlaku. Vysoká dynamika měření systému také dovoluje bezpečné zaznamenávání nejmenších množství, jako například netěsností. S integrací do definované měřicí dráhy je zajištěna vysoká přesnost a reprodukovatelnost.

Vaše výhody

  • IO-Link komunikace
  • Zkrat: taktovaný
  • Rozsah měření: 2,3 - 700,0 Nm3/h
  • Ochrana proti přepólování, odolnost vůči přetížení
  • Výstup impulsu
  • Analogový a spínací výstup
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700709
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 217 (C-5-2017)
GTIN 4046356625272
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,332 kg
Číslo celní sazby 90262020
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť