Bezpečnostní relé - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - 2700571

Bezpečnostní relé pro obouruční řídicí jednotky podle EN 574 typ IIIA, do SILCL 1, kat. 1, PL e, sledování současnosti < 0,5 s, 2 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.1/PL c podle ISO 13849-1, SILCL1 podle IEC 62061
  • Typ IIIA podle EN 574
  • Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
  • 2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
  • Automatická aktivace
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700571
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356988353
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,147 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť