Bezpečnostní relé - PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SC - 2700569

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací trasy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e podle ISO 13849-1, SILCL 3 podle IEC 62061
  • Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
  • Dvoukanálové ovládání
  • 3 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
  • Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700569
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 255 (C-6-2017)
GTIN 4046356912570
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,177 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť