Panelové PC - PPC 7015 SG 01 - 2700530

Panelové PC s dotykovou obrazovkou a softwarovou klávesnicí, displej 15,4" displej, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows XP Multi

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Panelová PC – špičkové řešení!
Panelová PC spojují ovládací a sledovací funkce s vlastnostmi vysoce výkonných PC – vše v jednom přístroji. Řízení, obsluha stroje nebo zařízení, programování, test a komunikace – špičkové řešení pro řídicí a regulační techniku.
Panelová PC se vyznačují především kompaktní formou pouzdra a malou hloubkou vestavby. K tomu disponuje každý přístroj rozlišením 16:9 pro možnost zobrazování moderních vizualizací. Kromě toho jsou servisní zásahy díky bezúdržbovému designu znatelně snadnější. Řada OPC 7000 také okouzluje snadným řešením montáže, "Quick Snap-Montage".
OPC 7015 SG 01 disponuje 15,4" barevným displejem TFT s dotykovou obrazovkou s vysokou rozlišovací schopností a s rozlišením 1280 x 800 obrazových bodů. Softwarová klávesnice, na níž jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice, je dodávána sériově. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici. Na levém spodním okraji LCD displeje je umístěno pět přídavných kláves. Těmito přídavnými klávesami je možné vyvolat softwarovou klávesnici, zařídit přepnutí aplikací (Alt+Tab), aktivovat pravé tlačítko myši nebo změnit jas. Jedna z kláves je určena pro specifické funkce uživatele.

Obchodní data

Objednací klíč 2700530
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356569927
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,100 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť