Decentrální V/V přístroj - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Axioline E-IO-Link/analogový konvertor k připojení analogového senzoru, 4 mA ... 20 mA, technika zářezového spoje M12, přímé provedení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímé provedení
  • 1 rozhraní IO-Link
  • 1 analogový vstup
  • Připojení senzoru 3vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 4 mA ... 20 mA
  • Připojení IO-Link a senzoru přes konektory M12
  • Připojení FE k lokálnímu napojení na provozní zemi
  • Napájení modulové elektroniky a senzoru přes rozhraní IO-Link masteru IO-Link
  • Diagnostický ukazatel
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700338
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 204 (C-6-2017)
GTIN 4046356782630
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť