Mobilní panel - HTP105XIT - 2700293

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Mobilní panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 barev , Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: NetCap / Portico. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ruční ovládací přístroj se softwarem k vizualizaci na místě nebo ovládání na více místech
  • Úplná ochrana (IP65)
  • Způsobilý k pádu z výšky do 1 m
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí
  • Třístupňové potvrzovací tlačítko s volitelným klíčovým spínačem nebo tlačítkem stop

Obchodní data

Objednací klíč 2700293
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356532747
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,200 kg
Číslo celní sazby 84713000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť