Pouzdro elektroniky - ME 45 UT GN S46 - 2697495

Spodní díl pouzdra s kovovou nožní zástrčkou, kompletně předmontováno

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Velká plocha osazení
  • Malá konstrukční šířka při vysokém počtu pólů
  • Stejná geometrie desky plošných spojů pro všechny konstrukční šířky
  • Prohloubené etiketovací plochy
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Rychlá montáž na nosnou lištu dle EN 60715
  • Vytlačené označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Úspora nákladů díky jednoduché výrobě přístroje
  • Kovový zámek patky
  • Volitelná přípojka sběrnice integrovaná v pouzdře, dle volby pro paralelní nebo sériové kontaktování
  • Funkční kontakt provozního uzemnění (EMC) integrovaný ve spodním dílu pouzdra
  • Částečná možnost vytažení elektroniky

Obchodní data

Objednací klíč 2697495
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356012133
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,051 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť