Pouzdro elektroniky - ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 2695691

Vestavné pouzdro, délka: 99 mm, Dolní část, barva: černá, šířka: 35 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 10

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice

Obchodní data

Objednací klíč 2695691
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 250 ks
GTIN 4046356479202
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,063 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť