Svorky Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020

Svorka dodatečného napájení Inline pro napájení logiky UL 0,8 A, kompletně s příslušenstvím (připojovací konektory a popisovací pole)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Je-li dosaženo maximálního zatížení vazebního členu sběrnice pro napětí logiky (UL), můžete k opětovné přípravě napětí použít tuto svornice.
K tomu účelu přiložte ke svornici DC napětí 24 V (U24 V). Z tohoto napětí se vytvoří napětí logiky (UL).

Vaše výhody

  • Napájení 24V napětím pro vytvoření napájení logiky (UL) do 0,8 A
  • Od revize hardwaru 00 přípustné pro použití v oblastech ohrožených výbuchem zóny 2

Obchodní data

Objednací klíč 2693020
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 137 (C-6-2017)
GTIN 4046356447416
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,065 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť