Svorky Inline - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD-PAC - 2692898

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 32, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 32 digitálních výstupů
  • Připojení aktorů 1vodičovou technikou
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 8 A
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2692898
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 275 (AX-2009)
GTIN 4046356437448
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,218 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť