Inline svorka funkce - IB IL 24 IOL 4 DI 12-PAC - 2692717

Master Inline-IO-Link, kompletně s příslušenstvím (připojovací konektor a popisovací pole), 4 porty IO-Link, 12 digitálních vstupů 24 V DC, technika připojení 2, 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svornice umožňuje provoz senzorů a aktorů (Devices) způsobilých pro IO-Link. Dodatečně slouží k zachycení digitálních signálů.
IO-Link představuje standard pro obecnou komunikaci řídicí jednotky až po nejnižší úroveň pole. Při komunikaci IO-Link jsou dále předávána procesní data při paralelním přenosu servisních dat.
IO-Link spojení od bodu k bodu mezi portem IO-Link a senzorem nebo aktorem. Technologie IO-Link využívá k přenosu dat pomocí impulzové modulace známou signální techniku binárního rozhraní 0 V a 24 V. Zpětná kompatibilita ke standardním senzorům/aktorům je splněna prostřednictvím IO-Link.
S touto svornicí mohou být mimo rámec jednotlivých výrobců provozovány všechny přístroje způsobilé pro IO-Link na sběrnicích INTERBUS, PROFIBUS a PROFINET.

Vaše výhody

  • Volitelné využití portů IO-Link v režimu SIO jako standardních vstupů nebo standardních výstupů
  • 4 porty IO-Link typu A
  • Přípojky pro 12 digitálních senzorů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2692717
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 178 (C-6-2017)
GTIN 4046356412902
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,200 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť