I/O-modul - AXL F DO16/1 1H - 2688349

Axioline F, Digitální výstupní modul, digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici 100 MBit/s, krytí IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F.
Slouží k výstupu digitálních signálů.
Výstupy jsou chráněny před zkratem a přetížením.

Vaše výhody

  • 16 digitálních výstupů
  • 24 V DC, 500 mA
  • Připojení aktorů 1vodičovou technikou
  • Minimální doba aktualizace < 100 µs
  • Uložený typový štítek přístroje
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2688349
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 109 (C-6-2017)
GTIN 4046356606530
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,134 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť