I/O-modul - AXL DI 16/4-ME - 2688145

Digitální vstupní modul Axioline, 16 vstupů, 24 V DC, 2-, 3-, 4vodičová technika připojení (modul elektroniky jako náhrada za výrobek 2688022 AXL DI 16/4)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F.
Slouží k zachycení digitálních signálů.
Pro zvýšení odolnosti proti rušení je možné nastavit filtrační doby vstupů.
Filtrační doby 100 μs vám umožňují aplikovat funkci počítání se vstupní frekvencí maximálně 5 kHz.

Vaše výhody

  • 16 digitálních vstupů podle EN 61131‑2 typu 1 a typu 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Minimální doba aktualizace < 100 µs
  • Filtrační doby nastavitelné ve dvou stupních: < 100 µs nebo 500 µs
  • Maximální vstupní frekvence: 5 kHz
  • Uložený typový štítek přístroje
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2688145
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356570084
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť