novinka

Dotykový panel - TPM 3150 - 2404524

Zobrazení podobné

Dotykový panel s 38,1 cm / 15"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 barev, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez / DualCAN)

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Čelní desky pohlcující světlo
  • Podsvícené pozadí s tlumením
  • Osvědčení o ochranné vzdálenosti od kompasu podle DIN EN 60945
  • Akustické varování díky integrovanému klaksonu
  • Flexibilní komunikace, i s cizími systémy
  • Plovoucí výstup pro externí signální hlásiče

Obchodní data

Objednací klíč 2404524
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 49 (C-6-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,000 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť