Monitor - VL FPM 15B - 2404313

Zobrazení podobné

15" LCD plochá obrazovka (38,1 cm) s odporovým dotykovým displejem. Se dvěma přípojkami USB na zadní straně.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Ploché obrazovky Valueline® jsou využitelné všude tam, kde je třeba obrazovku umístit ve větší vzdálenosti od pozorovatele. Je možné je instalovat v pouzdře (montáž do čelní desky) nebo upevnit pomocí držáku standardu VESA. Ploché obrazovky VL FPM lze použít s libovolným průmyslovým počítačem Valueline Box IPC anebo s každým počítačem s rozhraním VGA resp. DVI.

Obchodní data

Objednací klíč 2404313
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626364926
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,500 kg
Číslo celní sazby 85299020
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť