PC s tablet displejem - ITC 8113 PW7U - 2402962

Zobrazení podobné

PC s tablet displejem s 33,8 cm / 13,3"-TFT-displej (projektivně-kapacitní, desetibodová obsluha),  1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz,  2 přípojky USB 3.0,  1x USB 3.0 prohloubeno,  WLAN 802.11 a/g/n,  Bluetooth 4.0 třída 1+2,  UMTS/LTE,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Optimální výkon při každém použití díky procesorům Intel® Celeron® a Intel® Core™
  • Stabilní spojení prostřednictvím WLAN a Bluetooth
  • Velkoplošná vizualizace díky displeji 13,3“ s rozlišením Full-HD
  • Průběžná mobilní práce díky výměně akumulátoru v probíhajícím provozu
  • Solidní a spolehlivá manipulace díky uzavřenému skořepinovému rámu

Obchodní data

Objednací klíč 2402962
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626177281
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,200 kg
Číslo celní sazby 84713000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť