Dotykový panel - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

Zobrazení podobné

Námořní-Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: TSvisRT. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401625
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626295206
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,500 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť