Dotykový panel - TP057STV/100130003 S00127 - 2401618

Dotykový panel s 14,5 cm / 5,7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: IniNet Browser. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401618
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626295213
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,700 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť