Dotykový panel - TPM11AM/022361 S00008 - 2401298

Námořní-Dotykový panel s 9,7 cm / 3,8"-FSTN-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 stupňů šedi, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401298
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626095714
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,680 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť