Dotykový panel - TPE057AGQ/107060020 S00043 - 2401207

Rugged-Dotykový panel s 14,5 cm / 5,7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (GFG)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 barev, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401207
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626095974
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,750 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť