Dotykový panel - TP35AM/743000 S00008 - 2401040

Dotykový panel s 8,9 cm / 3,5"-FSTN-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 stupňů šedi , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: CAN)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401040
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626096858
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,700 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť