Dotykový panel - TP35AM/742000 S00001 - 2401039

Dotykový panel s 8,9 cm / 3,5"-FSTN-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 stupňů šedi , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 a uživatelský software: TSvisRT. (systém sběrnice: CAN)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401039
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626096865
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,700 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť