Dotykový panel - TP070STW/100630003 S00069 - 2400744

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: DualCAN)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400744
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626110004
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,800 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť