Panelové PC - TP070GTW/700330004 S00075 - 2400728

Panelový počítač s TFT displejem 17,8 cm / 7" (analogově rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixelů (WVGA), 262144 barev, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 a uživatelský software: otevřená platforma. (Sběrnicový systém: žádný)
Náhradní výrobek: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400728
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626109237
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,000 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť