Panelové PC - TP057GTV/700330004 S00075 - 2400682

Zobrazení podobné

Panelový počítač s TFT displejem 14,5 cm / 5,7" (analogově rezistivní (polyester)), 640 x 480 pixelů (VGA), 262144 barev, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 a uživatelský software: otevřená platforma. (Sběrnicový systém: žádný)
Náhradní výrobek: 2404318/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400682
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626109312
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,900 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť