Klíčový panel - BT21AM/742060 S00001 - 2400635

Klíčový panel s 14,5 cm / 5,7"-FSTN-displej (bez), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 stupňů šedi, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: TSvisRT. (systém sběrnice: CAN)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400635
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626098241
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,680 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť