Dotykový panel - TP 3057V - 2400453

Dotykový panel s 14,5 cm / 5,7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 barev, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / AX OPC Server. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích
  • Jednoduché zadání IP adresy a aktivní dohled spojení díky PROFIENT-Device podle conformance class B
  • K dostání displej ve velikostech od 14,5 cm (5,7") do 39,05 cm (15,4")
  • Mnohostranné možnosti komunikace díky různým ovladačům, i se systémy jiných výrobců
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí
  • Akustické varování pomocí alarmu díky integrovanému bzučáku (85 dB)

Obchodní data

Objednací klíč 2400453
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 19 (C-6-2017)
GTIN 4055626055978
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,700 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť