Základní jednotka - NLC-040-024D-04I-02QRD-05A - 2400079

Základní jednotka Nanoline 24 V DC. Vybavená 4 digitálními vstupními a 2 reléovými výstupními kanály. Dva vstupy jsou konfigurovatelné jako analogové vstupy. Přípustná je přídavná rozšiřovací jednotka NLC-IOX.... Vestavěná přípojka RJ11 umožňuje programování a sériovou konektivitu. Programuje se pomocí LOGIC+.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400079
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 430 (NTK-2014)
GTIN 4046356954471
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,167 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu IN (Indie)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť