Čelní adaptér - VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 - 2322472

Čelní adaptér VIP-VARIOFACE-, s uzavřenými systémovými kabely pro SMATIC S7-300, připojitelných 1 x 32 kanálů, délka kabelu: 2,5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šroubovatelné s V/V konstrukční skupinou
  • Zdroj napětí přes konektory s pružinovou dvojitou svorkou
  • Zapouzdřené pružinové lišty na modulové straně

Obchodní data

Objednací klíč 2322472
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356451918
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,642 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť