Elektrické napájení, s ochranným lakováním - QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO - 2320898

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER pro montáž na nosnou lištu, s technologií SFB (Selective Fuse Breaking), s ochranným lakováním, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 20 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje QUINT POWER – s funkcemi na nejvyšší úrovni
Pro selektivní a tím hospodárné zajištění zařízení aktivuje magneticky a tedy rychle QUINT POWER jističe vedení 6násobným jmenovitým proudem. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
Spolehlivé spuštění těžkých zátěží probíhá se statickou výkonovou rezervou POWER BOOST. Díky nastavitelnému napětí jsou pokryty všechny oblasti od 18 V DC ... 29,5 V DC.

Vaše výhody

  • Pro nejvyšší dostupnost systému
  • Trvale spolehlivé spouštění těžkých zátěží statickou výkonovou rezervou POWER BOOST s až 1,5násobným jmenovitým proudem
  • Rychlá iniciace standardních jističů vedení dynamickou výkonovou rezervou technologie SFB (Selective Fuse Breaking) s až 6násobným jmenovitým proudem na 12 ms
  • Preventivní kontrola funkce
  • Optimální ochrana díky lakování máčením pro 100 % vlhkost vzduchu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320898
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 217 (C-4-2017)
GTIN 4046356520003
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,700 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu TH (Thajsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť