Kapacitní modul - QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571

Kapacitní modul QUINT s bezúdržbovým akumulátorem energie na bázi kondenzátoru s dvojitou vrstvou k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC/10 A/8 KJ, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107. UInOK přednastaveno na provoz baterie.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Bezúdržbový kapacitní modul QUINT CAP je vhodný pro cyklické výpadky do 30 sekund. Sdružuje elektronickou přepínací jednotku a akumulátor energie na bezúdržbové bázi kondenzátoru ve stejném pouzdru. Vaše PC se pohodlně vypne díky rozhraní USB.

Vaše výhody

  • Pohodlné vypnutí PC
  • Bezúdržbový s dlouhou životností
  • Úspora místa díky kompaktnímu provedení
  • Dlouhá doba zálohování díky vysokým úložným kapacitám
  • Uzamykatelné USB rozhraní pro spojení s např. průmyslovými PC
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320571
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 297 (C-4-2017)
GTIN 4055626246901
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,795 kg
Číslo celní sazby 85322900
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť