Akumulátor energie - UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - 2320377

Bezúdržbový akumulátor energie na bázi dvouvrstvého kondenzátoru, 24 V DC, 10 KJ, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pro plynulý dohled a inteligentní řízení je zajištěna neustálá komunikace s QUINT UPS. Díky automatickému rozpoznání akumulátoru energie a beznástrojové výměně za provozu je možná rychlá instalace. Akumulátory energie pro QUINT UPS s IQ Technology opouštějí sklad zboží kompletně nabité.

Vaše výhody

  • Maximální životnost
  • Bezúdržbové dvouvrstvé kondenzátory
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320377
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 284 (C-4-2017)
GTIN 4046356599047
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,700 kg
Číslo celní sazby 85322900
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť