Akumulátor energie - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Akumulátor energie, olověný akumulátor, technologie VRLA, 24 V DC, 12 Ah, výměna baterie bez potřeby nářadí, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pro plynulý dohled a inteligentní řízení je zajištěna neustálá komunikace s QUINT UPS. Díky automatickému rozpoznání akumulátoru energie a beznástrojové výměně za provozu je možná rychlá instalace. Akumulátory energie pro QUINT UPS s IQ Technology opouštějí sklad zboží kompletně nabité.

Vaše výhody

  • Maximální doby zálohování
  • Technologie olovo-AGM (Absorbent Glass Mat)
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320322
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 287 (C-4-2017)
GTIN 4046356554107
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,900 kg
Číslo celní sazby 85072080
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť