Zdroj nepřerušeného napájení - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - 2320254

Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ a integrovaným akumulátorem energie k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 5 A, akumulátor energie: olovo-AGM 1.3 Ah, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly zdrojů nepřerušeného napájení s integrovaným akumulátorem energie jsou obzvláště prostorově úsporné: modul zdroje nepřerušeného napájení a akumulátor energie jsou spojeny v jednom přístroji. Pouze je nutné předřadit napájecí zdroj.

Vaše výhody

  • Snadná manipulace díky automatickému rozpoznávání baterie, beznástrojové výměně baterie v běžícím provozu a komunikaci přes rozhraní IFS
  • Trvale spolehlivé spouštění těžkých zátěží statickou výkonovou rezervou POWER BOOST s až 1,5násobným jmenovitým proudem
  • Rychlá iniciace standardních jističů vedení s technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Univerzální použití přístroje díky rozsáhlému balíku atestů a rozsáhlým možnostem parametrizace a diagnostiky
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320254
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 294 (C-4-2017)
GTIN 4046356554145
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,378 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť