Zdroj nepřerušeného napájení - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 - 2320225

Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Prostřednictvím modulu zdroje nepřerušeného napájení pro 24 V DC s výstupními proudy od 5 do 40 A sestavíte individuální řešení sestávající z elektrického napájení, modulu zdroje nepřerušeného napájení a akumulátoru energie.

Vaše výhody

  • Snadná manipulace díky automatickému rozpoznávání baterie, beznástrojové výměně baterie v běžícím provozu a komunikaci přes rozhraní IFS
  • Optimální využití doby zálohování a preventivní kontrola akumulátoru energie
  • Rychlonabíjení baterie
  • Rozsáhlá signalizace a parametrizace
  • Rychlá iniciace standardních jističů vedení s technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Trvale spolehlivé spouštění těžkých zátěží statickou výkonovou rezervou POWER BOOST s až 1,5násobným jmenovitým proudem
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320225
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 275 (C-4-2017)
GTIN 4046356554206
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,654 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť