Rozvaděč - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Polní skříňový rozvaděč z ušlechtilé oceli s deseti přípojkami pro použití v zóně Ex. Obsahuje 6 stopý blokový přístrojový vazební člen (FB-6SP) pro FOUNDATION Fieldbus nebo pro PROFIBUS PA a tři řadové svornice pro trunkovou kabeláž (+, –, S).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

FF/PA – 6 stopá bloková přípojná krabice

Vaše výhody

  • Připojení až šesti polních přístrojů Foundation Fieldbus nebo PROFIBUS PA
  • Předem namontovaný zakončovací odpor
  • Ochrana před zkratem s omezením proudu na každé převzetí kroku
  • Problémy s poloměrem zakřivení kabelů odpadají díky uspořádání konektorů jen na jedné straně
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2316420
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 511 (C-6-2017)
GTIN 4055626590585
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť