Přístrojový vazební člen - FB-2SP/E - 2316052

Přístrojový vazební člen pro Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA s přípojkami pro dvě odbočky s polními přístroji

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

FB-2SP/E má dvě připojovací svorky pro dva snímače měření pro jednotlivé přístrojové vazební členy. Přístrojový vazební člen poskytuje ochranu před zkratem k hlavnímu vedení polní sběrnice. Napájení a komunikace instalovaných přístrojových vazebních členů probíhají prostřednictvím spojovacího systému konektoru sběrnice na nosnou lištu.

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2316052
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 513 (C-6-2017)
GTIN 4055626000916
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,109 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť