Přístrojový vazební člen - FB-2SP - 2316051

Přístrojový vazební člen pro rozšíření Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA s přípojkami pro 2 odbočky s polními přístroji

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

FB-2SP je vybaveno připojovacími svorkami pro dva snímače měření pro jednotlivé přístrojové vazební členy. Přístrojový vazební člen poskytuje ochranu před zkratem k hlavnímu vedení polní sběrnice. Napájení a komunikace probíhají prostřednictvím spojovacího systému konektoru sběrnice na různě instalované přístrojové vazební členy.

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2316051
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-8-2015)
GTIN 4046356466158
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 85369095
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť