Řadová svornice elektronického prvku - STTB 2,5/220DC/LA/SO184 - 2310332

Řadová svornice elektronického prvku, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 67,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, Montáž na nosnou lištu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2310332
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356094566
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť