Kabel - FLK 16/14/DV-IN/ 50 - 2304393

Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: Emerson Delta V; přípojka 1: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 16-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový); délka kabelu: 0,5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém Delta V nabízí možnost realizovat propojení procesu přes hromadné zakončovací bloky (MTB) se zástrčkami plochého kabelu
  • Pro digitální konstrukční skupiny s 16pólovými MTB pro spojení s PLC-INTERFACE

Obchodní data

Objednací klíč 2304393
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918933043
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť