Kabel - CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I - 2302531

Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: Mitsubishi Electric MELSEC Q (X81), MELSEC A1S (X81), MELSEC A (AX82); přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (4x 14-pólový); délka kabelu: 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2302531
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 488 (C-5-2017)
GTIN 4017918907938
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,531 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť