Polovodičový stykač - ELR 3- 24DC/500AC- 2 - 2297196

3fázový polovodičový stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 2 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s teplotní pojistkou.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Tepelná pojistka volitelně
  • Stabilní a krátké spínací časy
  • Nehlučné spínání bez opotřebení
  • Dlouhá životnost
  • Integrované ochranné zapojení
  • Vysoká spínací frekvence
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2297196
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 42 (C-5-2017)
GTIN 4046356172851
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,420 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť