Polovodičový stykač - ELR 1- 24DC/600AC-50 - 2297170

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 50 A, spínač při průchodu napětí nulou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bez opotřebení a odskoků
  • Vysoká spínací frekvence
  • Varianty vstupního napětí 24 V DC a 230 V AC
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2297170
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 49 (C-5-2017)
GTIN 4046356132046
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,414 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu MT (Malta)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť