Pružinová lišta - FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - 2285580

Konektorová lišta 19", jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 32, rozteč: 0 mm, typ připojení: Šroubové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2285580
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918055981
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,120 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť