Měnič proudu - PACT MCR-V2- 6040- 96 - 2277349

Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 200... 2 000 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Primární jmenovitý proud Ipn: 0...(200...2000) A
  • Rozměry lišt: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rozměry kruhového vodiče: Ø 61 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2277349
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 228 (C-5-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,388 kg
Číslo celní sazby 85043129
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť